• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 24:00 (CEST) 21/10/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

10K/16K Drosselventil mit Flansch - Hebel 10K, Flansch, Gummisitz

10K/16K Drosselventil mit Flansch <Sphäroguss> - Hebel 10K, Flansch, Gummisitz

A 10K/16K flange-type, lever-operated butterfly valve (nodular graphite cast iron), with a 10K flange-type rubber seat. This product is manufactured by the Toyo Valve Co., Ltd. who are highly regarded for their JIS standard valves/flanges. Manually operated valve.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10LDF-LU-50A
10LDF-LU-65A
10LDF-LU-80A
10LDF-LU-100A
10LDF-LU-125A
10LDF-LU-150A
10LDF-LUE-50A
10LDF-LUE-65A
10LDF-LUE-80A
10LDF-LUE-100A
10LDF-LUE-125A
10LDF-LUE-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Fluid Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Betriebstemperaturbereich
(℃)
L
(mm)
H
(mm)
Werkstoff Gummischicht

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas2B (50A)2B (50A)~10012850NBR

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)~10012860NBR

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas3B (80A)3B (80A)~10012889NBR

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas4B (100A)4B (100A)~100128102NBR

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas5B (125A)5B (125A)~100128120NBR

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas6B (150A)6B (150A)~100128134NBR

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Gas2B (50A)2B (50A)~10012850EPDM

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Gas2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)~10012860EPDM

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Gas3B (80A)3B (80A)~10012889EPDM

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Gas4B (100A)4B (100A)~100128102EPDM

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Gas5B (125A)5B (125A)~100128120EPDM

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Gas6B (150A)6B (150A)~100128134EPDM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilmodell Drosselventil Haupteinheits-Material EN-JS 1040 Äquiv. Nenndruck 10K
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch Griffform Hebel
Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Werkstoff Schieber EN 1.4308 Äquiv. Max. zulässiger Druck(MPa) 1.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support