Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
10-DGF-N(BB)-50A |
10-DGF-N(BB)-65A |
10-DGF-N(BB)-80A |
10-DGF-N(BB)-100A |
10-DGF-N(BB)-125A |
10-DGF-N(BB)-150A |
10-DGF-N(BB)-200A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 203 | 302 | 200 | ||
555.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 216 | 317 | 225 | ||
737.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 241 | 356 | 250 | ||
1,006.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | 292 | 377 | 250 | ||
1,656.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | 5B (125A) | 356 | 460 | 300 | ||
2,133.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | 6B (150A) | 406 | 524 | 350 | ||
3,459.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8B (200A) | 8B (200A) | 495 | 585 | 400 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Duktiler Grauguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch |
Griffform | Runder Griff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::220 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl und pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) | 1.2 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei 300 °C)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften