Lead-free copper alloy enables the provision of safe water. Lead free copper alloy valves for supplying hot and cold water.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
L125C-BD-N-15A |
L125C-BD-N-20A |
L125C-BD-N-25A |
L125C-BD-N-32A |
L125C-BD-N-40A |
L125C-BD-N-50A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Absperrventil, Ausführung | Betriebstemperaturbereich (°C) | L (mm) | H (mm) | D1 (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.20 € | 54 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Standard | ~100 | 57 | 101 | 63 | ||
40.48 € | 54 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Standard | ~100 | 66 | 111 | 70 | ||
53.11 € | 54 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | Standard | ~100 | 76 | 120 | 80 | ||
80.14 € | 54 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Standard | ~100 | 88 | 140 | 90 | ||
109.65 € | 54 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Standard | ~100 | 100 | 156 | 100 | ||
119.06 € | 54 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | Standard | ~100 | 120 | 184 | 110 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CC491K Äquiv. (Bleifreier Bronzeguss) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 125 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 100 °C)(MPa) | 1.2 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.