Hersteller-Teilenummer: 150E-BL-N-10A
Marke: TOYO VALVE
Preis: 26.16 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
150E-BL-N-10A
Grundkörper, Form | Winkel | Grundwerkstoff | JIS-CAC Bronzeguss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 150 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 3/8B (10A) |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 3/8B (10A) | Griffform | Runder Griff |
Absperrventil, Ausführung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::120 | L(mm) | 24 |
H(mm) | 69 | D1(mm) | 48 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 1.6 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) | 1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Absperrschieber, Bronze, Typ 150E, Einschraubausführung, die Teilenummer ist 150E-BL-N-10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150E-BL-N-10A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften