Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
150-BD-N-15A |
150-BD-N-20A |
150-BD-N-25A |
150-BD-N-32A |
150-BD-N-40A |
150-BD-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 64 | 114 | 63 | ||
100.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 78 | 138 | 90 | ||
90.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 90 | 156 | 100 | ||
114.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 105 | 183 | 110 | ||
166.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 186 | 110 | ||
243.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 145 | 212 | 125 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | JIS-CAC Bronzeguss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 150 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Absperrventil, Ausführung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::120 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften