Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16-DSR-N-15A |
16-DSR-N-20A |
16-DSR-N-25A |
16-DSR-N-32A |
16-DSR-N-40A |
16-DSR-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 65 | 163 | 70 | ||
111.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 75 | 182 | 80 | ||
133.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 80 | 212 | 90 | ||
166.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 90 | 245 | 100 | ||
207.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 100 | 285 | 115 | ||
270.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 110 | 330 | 135 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Duktiler Grauguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 16K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::220 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) | 2.2 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) | 2.0 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Gas bei -10 °C~220 °C)(MPa) | 1.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften