Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UGF-N-15A |
UGF-N-20A |
UGF-N-25A |
UGF-N-32A |
UGF-N-40A |
UGF-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 85 | 112 | 70 | ||
149.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 95 | 113 | 70 | ||
227.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 110 | 143 | 100 | ||
280.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 130 | 152 | 100 | ||
313.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 150 | 172 | 110 | ||
409.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 180 | 190 | 125 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch |
Griffform | Runder Griff | Absperrventil, Ausführung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::180 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl und pulsierende Strömung bei maximal 180 °C)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften