Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hubventil Edelstahl, Ventileinsatz aus geschmiedetem Kupfer

Hubventil Edelstahl, Ventileinsatz aus geschmiedetem Kupfer

The environmentally-friendly forged stainless-steel valve can be for plumbing, sewers, and industrial/chemical applications.

[Features]
· Can be used for wide applications such as water and sewerage, industry and chemistry. Does not contaminate the environment.
· Forged stainless steel valves suitable for use in clean energy and clean environment applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S800-UF-GW-10A
S800-UF-GW-15A
S800-UF-GW-20A
S800-UF-GW-25A
S800-UF-GW-32A
S800-UF-GW-40A
S800-UF-GW-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Max. zulässiger Druck
(MPa)
L
(mm)
H
(mm)
Nenn-Ø Rohr mit Lochschweißung Passender Rohr-Ø
(φ)

-

auf Anfrage -29~400~13.24791653/8B (10A)17.3

-

auf Anfrage -29~400~13.24791651/2B (15A)21.7

-

auf Anfrage -29~400~13.24921703/4B (20A)27.2

-

auf Anfrage -29~400~13.241112021B (25A)34.0

-

auf Anfrage -29~400~13.241522511 1/4B (32A)42.7

-

auf Anfrage -29~400~13.241522511 1/2B (40A)48.6

-

auf Anfrage -29~400~13.241722852B (50A)60.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Lochgeschweißt Steuerseite, Verbindungsausführung Lochgeschweißt Griffform Runder Griff
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support