Hebel, 10K Aluminiumlegierung, Wafer-Ausführung, Gummisitz

Hebel, 10K Aluminiumlegierung, Wafer-Ausführung, Gummisitz

Alm is an aluminum alloy butterfly valve. The manipulator's design prevents condensation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10ALM-N-GUE-40A
10ALM-N-GUE-50A
10ALM-N-GUE-65A
10ALM-N-GUE-80A
10ALM-N-GUE-100A
10ALM-N-GUE-125A
10ALM-N-GUE-150A
10ALM-N-GUE-200A
10ALM-N-GUE-250A
10ALM-N-GUE-300A
10ALM-N-GUF-40A
10ALM-N-GUF-50A
10ALM-N-GUF-65A
10ALM-N-GUF-80A
10ALM-N-GUF-100A
10ALM-N-GUF-125A
10ALM-N-GUF-150A
10ALM-N-GUF-200A
10ALM-N-LUE-40A
10ALM-N-LUE-50A
10ALM-N-LUE-65A
10ALM-N-LUE-80A
10ALM-N-LUE-100A
10ALM-N-LUE-125A
10ALM-N-LUE-150A
10ALM-N-LUF-40A
10ALM-N-LUF-50A
10ALM-N-LUF-65A
10ALM-N-LUF-80A
10ALM-N-LUF-100A
10ALM-N-LUF-125A
10ALM-N-LUF-150A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeignetes Fluid Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Griffform Betriebstemperaturbereich
(℃)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Maß d1
(mm)
Werkstoff Gummischicht

53.61 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Runder Griff~10033200.510042EPDM

108.29 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf2B (50A)2B (50A)Runder Griff~1004320510050EPDM

112.40 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Runder Griff~1004621310066EPDM

133.87 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf3B (80A)3B (80A)Runder Griff~1004622310079EPDM

171.72 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf4B (100A)4B (100A)Runder Griff~10052233100101EPDM

240.48 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf5B (125A)5B (125A)Runder Griff~10056269100125EPDM

259.94 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf6B (150A)6B (150A)Runder Griff~10056281100148EPDM

435.63 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf8B (200A)8B (200A)Runder Griff~10060335140198EPDM

369.27 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf10B (250A)10B (250A)Runder Griff~10068445170245EPDM

1,097.17 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf12B (300A)12B (300A)Runder Griff~10078470170295EPDM

185.55 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Runder Griff~10033200.510042FKM

179.42 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf2B (50A)2B (50A)Runder Griff~1004320510050FKM

221.02 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Runder Griff~1004621310066FKM

255.55 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf3B (80A)3B (80A)Runder Griff~1004622310079FKM

313.84 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf4B (100A)4B (100A)Runder Griff~10052233100101FKM

468.43 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf5B (125A)5B (125A)Runder Griff~10056269100125FKM

541.96 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf6B (150A)6B (150A)Runder Griff~10056281100148FKM

765.93 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf8B (200A)8B (200A)Runder Griff~10060335140198FKM

42.96 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Hebel~1003316210042EPDM

34.92 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf2B (50A)2B (50A)Hebel~10043166.510050EPDM

94.65 €

34 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Hebel~10046174.510066EPDM

42.70 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf3B (80A)3B (80A)Hebel~10046184.510079EPDM

134.36 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf4B (100A)4B (100A)Hebel~10052194.5100101EPDM

189.47 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf5B (125A)5B (125A)Hebel~10056239100125EPDM

98.39 €

5 Arbeitstage Wasser / Luft / Gas / Gesättigter Dampf6B (150A)6B (150A)Hebel~10056251100148EPDM

175.41 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Hebel~1003316210042FKM

175.41 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf2B (50A)2B (50A)Hebel~10043166.510050FKM

185.55 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Hebel~10046174.510066FKM

217.26 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf3B (80A)3B (80A)Hebel~10046184.510079FKM

-

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf4B (100A)4B (100A)Hebel~10052194.5100101FKM

444.67 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf5B (125A)5B (125A)Hebel~10056239100125FKM

491.18 €

auf Anfrage Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf6B (150A)6B (150A)Hebel~10056251100148FKM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilmodell Drosselventil Haupteinheits-Material EN AC-46100 Äquiv. Nenndruck 10K
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support