• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

10-K-Typ Rückschlagventil mit Klappe, Bronze bleifrei, Wafer-Ausführung (Wasseraufnahmeventil)

10-K-Typ Rückschlagventil mit Klappe, Bronze bleifrei, Wafer-Ausführung (Wasseraufnahmeventil)

Lead-free copper alloy to provide safe water. Used for water and hot-water supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L10-BNW-65A
L10-BNW-80A
L10-BNW-100A
L10-BNW-125A
L10-BNW-150A
L10-BNW-200A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)

301.01 €

auf Anfrage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

351.56 €

auf Anfrage 3B (80A)3B (80A)

464.72 €

auf Anfrage 4B (100A)4B (100A)

599.34 €

auf Anfrage 5B (125A)5B (125A)

825.88 €

auf Anfrage 6B (150A)6B (150A)

1,233.13 €

auf Anfrage 8B (200A)8B (200A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zwischenflansch-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. (Bleifreier Bronzeguss) Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 80 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Öl und Luft, pulsierende Strömung bei maximal 80 °C)(MPa) 1.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support