• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

125 H-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Bronze bleifrei, gelötet

125 H-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Bronze bleifrei, gelötet

Lead-free copper alloy to provide safe water. Used for water and hot-water supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M125H-BNS-SE-N-20A

Teilenummer
M125H-BNS-SE-N-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

38.75 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 125
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 1.2
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 100 °C)(MPa) 1.2

Sie befinden sich auf der Seite für 125 H-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Bronze bleifrei, gelötet, die Teilenummer ist M125H-BNS-SE-N-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M125H-BNS-SE-N-20A.

Produktvarianten

Teilenummer
M125H-BNS-SE-N-15A
M125H-BNS-SE-N-25A
M125H-BNS-SE-N-32A
M125H-BNS-SE-N-40A
M125H-BNS-SE-N-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

28.97 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

51.65 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

75.36 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

96.58 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

103.62 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support