• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

125-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Bronze bleifrei, Einschraubausführung

125-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Bronze bleifrei, Einschraubausführung

Lead-free copper alloy to ensure the provision of safe water. Lead free copper alloy valves for cold and hot water supply.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M125H-BNS-N-20A

Teilenummer
M125H-BNS-N-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

34.58 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 125
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 100 °C)(MPa) 1.2

Sie befinden sich auf der Seite für 125-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Bronze bleifrei, Einschraubausführung, die Teilenummer ist M125H-BNS-N-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M125H-BNS-N-20A.

Produktvarianten

Teilenummer
M125H-BNS-N-15A
M125H-BNS-N-25A
M125H-BNS-N-32A
M125H-BNS-N-40A
M125H-BNS-N-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

25.36 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

46.62 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

67.07 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

87.78 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

96.18 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support