Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
125H-BNS-N-8A |
125H-BNS-N-10A |
125H-BNS-N-15A |
125H-BNS-N-20A |
125H-BNS-N-25A |
125H-BNS-N-32A |
125H-BNS-N-40A |
125H-BNS-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
29.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
36.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
42.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
59.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
77.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
102.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
126.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Rückschlagklappe | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf | Nenndruck | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN CC491K Äquiv. | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.2 |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 1.2 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) | 0.9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften