• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

20K-Typ, Rückschlagventil mit Klappe, Schraubverschluss, Kugelgraphitgusseisen

20K-Typ, Rückschlagventil mit Klappe, Schraubverschluss, Kugelgraphitgusseisen <Ventilhalsausführung>

A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20-DN-N-20A

Teilenummer
20-DN-N-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

96.68 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 2.8 Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) 2.8 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei 300 °C)(MPa) 2.3
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) 2.5 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei 350 °C)(MPa) 2.0

Sie befinden sich auf der Seite für 20K-Typ, Rückschlagventil mit Klappe, Schraubverschluss, Kugelgraphitgusseisen , die Teilenummer ist 20-DN-N-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20-DN-N-20A.

Produktvarianten

Teilenummer
20-DN-N-15A
20-DN-N-25A
20-DN-N-32A
20-DN-N-40A
20-DN-N-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

82.58 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

88.57 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

129.83 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

151.86 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

195.47 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support