Elektrisches 2-Wege-Ventil, MD-36R-Serie

Elektrisches 2-Wege-Ventil, MD-36R-Serie

An outdoor rainproof structure. Start, stop of the operation is quick and highly characteristic, and can be checked on operating position display. Includes a built-in space heater to counteract condensation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MD-36R-15A
MD-36R-20A
MD-36R-25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)

228.48 €

9 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)-10~800~1.0

237.09 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)-10~800~1.0

273.82 €

9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)-10~800~1.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Grundkörper, Lauffläche Fluorkunststoff Betriebsmethode Elektrisch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support