• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rückschlagventil, SCV2-Serie

Rückschlagventil, SCV2-Serie

Inline type for compact piping. No restrictions on pipe mounting orientation (horizontal, vertical).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCV-2-20A

Teilenummer
SCV-2-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

54.46 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil (für Leitungseinbau) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Nenndruck Kein Standard und Sonstige
Grundwerkstoff Edelstahl Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für Rückschlagventil, SCV2-Serie, die Teilenummer ist SCV-2-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCV-2-20A.

Produktvarianten

Teilenummer
SCV-2-15A
SCV-2-25A
SCV-2-40A
SCV-2-50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

54.76 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

108.54 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

234.83 €

44 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

315.71 €

44 Arbeitstage [2B] 2B (50A)[2B] 2B (50A)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support