• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

W-Typ (Doppeleinlass), Schmutzfänger Serie SW-10

W-Typ (Doppeleinlass), Schmutzfänger Serie SW-10

The left/right switching operation enables the screen to be cleaned without stopping fluid filtration. It has adopted a cock-raising mechanism, allowing smooth handle operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-10-FCD-20A
SW-10-FCD-25A
SW-10-FCD-32A
SW-10-FCD-40A
SW-10-FCD-50A
SW-10-FCD-65A
SW-10-FCD-80A
SW-10-FCD-100A
SW-10-SCS-20A
SW-10-SCS-25A
SW-10-SCS-32A
SW-10-SCS-40A
SW-10-SCS-50A
SW-10-SCS-65A
SW-10-SCS-80A
SW-10-SCS-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grundwerkstoff Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Nenn-Ø Rohrflansch Steuerseite Bezeichnung B (Bezeichnung A)

652.31 €

10 Arbeitstage [Gusseisen] EN-JS 1040 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

657.53 €

10 Arbeitstage [Gusseisen] EN-JS 1040 Äquiv.1B (25A)1B (25A)

714.94 €

10 Arbeitstage [Gusseisen] EN-JS 1040 Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

1,022.83 €

10 Arbeitstage [Gusseisen] EN-JS 1040 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

1,059.36 €

10 Arbeitstage [Gusseisen] EN-JS 1040 Äquiv.2B (50A)2B (50A)

1,362.03 €

10 Arbeitstage [Gusseisen] EN-JS 1040 Äquiv.2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

1,555.12 €

10 Arbeitstage [Gusseisen] EN-JS 1040 Äquiv.3B (80A)3B (80A)

3,365.94 €

10 Arbeitstage [Gusseisen] EN-JS 1040 Äquiv.4B (100A)4B (100A)

3,251.13 €

10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] SCS3/4B (20A)3/4B (20A)

3,272.01 €

10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] SCS1B (25A)1B (25A)

4,420.09 €

10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] SCS1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

5,270.71 €

10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] SCS1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

5,531.63 €

10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] SCS2B (50A)2B (50A)

8,245.27 €

10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] SCS2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

8,454.01 €

10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] SCS3B (80A)3B (80A)

13,307.24 €

10 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] SCS4B (100A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiges Strömungsmedium Wasser / Öl / Sonstige Form W-Form Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch Max. Druck(MPa) 1.0 Maximale Temperatur(°C) 80
Filtersieb(Mesh) 60 Anschlussflansch JIS 10K FF-Flansch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support