Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EB-11-20A |
EB-11-25A |
EB-11-32A |
EB-11-40A |
EB-11-50A |
EB-11-65A |
EB-11-80A |
EB-11-100A |
EB-11-125A |
EB-11-150A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | |
---|---|---|---|---|---|
451.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
476.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
508.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
552.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2 (B40A) | ||
674.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
808.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
997.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
1,259.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
1,795.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
2,157.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6B (150A) |
Loading...
Verbindungsart | Balgform | Geeignetes Fluid | Dampf / Wasser / Öl / Luft | Verbindungsteil, Ausführung | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Verbindungsteil, Material | Kohlenstoffstahl | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 2.0 |
Anschlussflansch | JIS 20K RF-Flansch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften