Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Zurückzieh-Modell Balge MJ-Serie

Zurückzieh-Modell Balge MJ-Serie

Standardized with a sheet width of between 400 to 1200 mm and a length of 1000 mm. Adopts an aluminum drum for lightweight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MJ-S1000-1000
MJ-S1100-1000
MJ-S1200-1000
MJ-S400-1000
MJ-S500-1000
MJ-S600-1000
MJ-S700-1000
MJ-S800-1000
MJ-S900-1000
MJ-T1000-1000
MJ-T1100-1000
MJ-T1200-1000
MJ-T400-1000
MJ-T500-1000
MJ-T600-1000
MJ-T700-1000
MJ-T800-1000
MJ-T900-1000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBahn-Breite A
(mm)
Trommelbreite B
(mm)
Gesamtbreite W
(mm)
Befestigungsabmessung
(mm)
Gewebewerkstoff

413.43 €

60 Arbeitstage -1000101410801050Polyester-Plane (Schwarz)

421.43 €

60 Arbeitstage -1100111411801150Polyester-Plane (Schwarz)

426.35 €

60 Arbeitstage -1200121412801250Polyester-Plane (Schwarz)

377.74 €

60 Arbeitstage -400414480450Polyester-Plane (Schwarz)

382.66 €

60 Arbeitstage -500514580550Polyester-Plane (Schwarz)

390.66 €

60 Arbeitstage -600614680650Polyester-Plane (Schwarz)

395.58 €

60 Arbeitstage -700714780750Polyester-Plane (Schwarz)

403.58 €

60 Arbeitstage -800814880850Polyester-Plane (Schwarz)

408.51 €

60 Arbeitstage -900914980950Polyester-Plane (Schwarz)

495.90 €

60 Arbeitstage 101000101410801050Hitzebständiges Conex (Grau)

505.75 €

60 Arbeitstage 101100111411801150Hitzebständiges Conex (Grau)

511.28 €

60 Arbeitstage 101200121412801250Hitzebständiges Conex (Grau)

452.20 €

60 Arbeitstage 10400414480450Hitzebständiges Conex (Grau)

459.58 €

60 Arbeitstage 10500514580550Hitzebständiges Conex (Grau)

467.58 €

60 Arbeitstage 10600614680650Hitzebständiges Conex (Grau)

474.97 €

60 Arbeitstage 10700714780750Hitzebständiges Conex (Grau)

482.98 €

60 Arbeitstage 10800814880850Hitzebständiges Conex (Grau)

490.35 €

60 Arbeitstage 10900914980950Hitzebständiges Conex (Grau)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausziehlänge(mm) 1000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support