• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharnierbolzen / B-98 / Stahl

Scharnierbolzen / B-98 / Stahl
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Gleiche Größe auch in Edelstahl erhältlich. Siehe B-1098.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-98-0
B-98-1
B-98-2
B-98-3
B-98-4
B-98-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

5.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10106181010231

4.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10616810232

3.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-8414610233

3.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-7012510234

4.44 €

1 6 Arbeitstage 1010614611583

3.21 €

1 6 Arbeitstage 106012511584

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Werkstoff Rohr aus unlegiertem Stahl für mechanische Struktur Oberflächenbehandlung Textil
Montagebohrung NA

Technischer Support