Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Eck-Winkelscharniere / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert / B-591 / TAKIGEN

Eck-Winkelscharniere / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert / B-591 / TAKIGEN
  • Sonderpreis bis 30/06/2023

[Features]
· Easy installation with insertion and removal type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-591

Teilenummer
B-591
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

4.01 €

3.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 70 [W] Breite(mm) 26
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 2.6
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung NA Produktcode 10531

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert / B-591 / TAKIGEN, die Teilenummer ist B-591.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-591.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support