• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-förmiges, verdecktes Scharnier 3 Ausführung B-535

L-förmiges, verdecktes Scharnier 3 Ausführung B-535

Same size also available in stainless steel. Refer to B-1535

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-535-1
B-535-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSFührungsschiene Länge L1
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

4.49 €

4 Arbeitstage 10305NA10490

4.49 €

4 Arbeitstage 10155NA13007

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier Länge L(mm) 80 Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Breite W(mm) 30 Plattendicke t(mm) 3.2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support