Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Eck-Winkelscharniere / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank / B-542-B / TAKIGEN

Eck-Winkelscharniere / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank / B-542-B / TAKIGEN
  • Sonderpreis bis 30/06/2023

Same size also available in stainless steel. See B-1542

[Features]
· Can be used by welding onto support material more suitable for the frame

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-542-B

Teilenummer
B-542-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

5.09 €

4.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 100 [W] Breite(mm) 28
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 10499

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank / B-542-B / TAKIGEN, die Teilenummer ist B-542-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-542-B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support