Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Eck-Winkelscharniere / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert / B-538 / TAKIGEN

Eck-Winkelscharniere / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert / B-538 / TAKIGEN

Same size also available in stainless steel. See B-1538

[Features]
· An insertion and removal type hinge, it is easy to mount to a frame

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-538

Teilenummer
B-538
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

5.61 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 90 [W] Breite(mm) 35
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 10493

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert / B-538 / TAKIGEN, die Teilenummer ist B-538.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-538.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support