Abnehmbares Eckscharnier FB-717

Abnehmbares Eckscharnier FB-717

[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-717-1
FB-717-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Plattendicke t
(mm)
Montagebohrung Produktcode

26.97 €

4 Arbeitstage 15.5Durchgangsbohrung61017

26.97 €

4 Arbeitstage 10.5Durchgangsbohrung61018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 125 Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt Breite W(mm) 25

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support