Eck-Winkelscharniere / B-1522-A / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-1522-A / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B-1522-A

Marke: TAKIGEN

Preis: 18.57

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1522-A

Teilenummer
B-1522-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.57 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 104 [W] Breite(mm) 29
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 12976

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1522-A / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank, die Teilenummer ist B-1522-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1522-A.

Technischer Support