Eck-Winkelscharniere / B-1522-B / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-1522-B / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 70
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1522-B

Teilenummer
B-1522-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.20 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 92 [W] Breite(mm) 29
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 12977

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1522-B / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank, die Teilenummer ist B-1522-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1522-B.

Technischer Support