• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rostfreier Edelstahl Kabinett Scharnier B-1057-2

Rostfreier Edelstahl Kabinett Scharnier B-1057-2

[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1057-2

Teilenummer
B-1057-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMontagebohrung Produktcode

7.44 €

4 Arbeitstage 10Durchgangsbohrung10654

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Drehbare Ausführung Länge L(mm) 61 Oberflächenbehandlung Gleitschliff
Breite W(mm) 11.5 Plattendicke t(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Rostfreier Edelstahl Kabinett Scharnier B-1057-2, die Teilenummer ist B-1057-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1057-2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support