• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eck-Steckscharniere / FB-1717 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv) / spiegelpoliert

Eck-Steckscharniere / FB-1717 / Kegelsenkungen / Edelstahl (massiv) / spiegelpoliert
[Features]
· Easy to use, solid feel general purpose type.
· Durable and tough structure.
· Operation is very smooth by inserting nylon washer.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1717-1
FB-1717-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

105.00 €

1 6 Arbeitstage 15.561202

117.34 €

1 6 Arbeitstage 10.561114

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 125 [W] Breite(mm) 25
Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Wellendurchmesser φD(mm) 10 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support