Edelstahl-Scharnier für Seitentüren B-1883

Edelstahl-Scharnier für Seitentüren B-1883

[Features]
· Stainless steel that is excellent in corrosion resistance.
· Curled part is welded.
· Split pin prevents pin coming out and makes it easy to reassemble pins.
· Ideal for medium and large side doors.
· Right-and-left type (pin recombination)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1883

Teilenummer
B-1883
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

71.66 €

5 Arbeitstage 11Einseitige Durchgangsbohrung12434

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Einfach abgesetztes Scharnier Länge L(mm) 78
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Elektropoliert Breite W(mm) 301
Plattendicke t(mm) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Scharnier für Seitentüren B-1883, die Teilenummer ist B-1883.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1883.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support