Federscharniere / B-1246 / öffnend / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Federscharniere / B-1246 / öffnend / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert
  • Mengenrabatt
Suitable for frequent use because the durability of the spring is excellent. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1246-1
B-1246-2
B-1246-3
B-1246-4
B-1246-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

23.59 €

1 6 Arbeitstage 10170502813257

16.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100502813258

9.91 €

1 6 Arbeitstage 1066381.54.513261

8.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1048321.54.513262

5.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1032321.24.513263

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support