Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl Flachdrehmomentscharnier B-1209

Edelstahl Flachdrehmomentscharnier B-1209
  • Mengenrabatt

Since there is no metal friction, metal powder / noise is not generated.

[Features]
· Hold the door at an arbitrary angle.
· Outer shape has no protrusion and is a clear, flat hinge type.
· No metal powder and no noise will be emitted bdue to resin friction.
· Initial setting torque can be held for many years.
· Compatible with mounting dimensions of B-1078-12, -13, -15.

  • Auf Lager

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1209-1
B-1209-2
B-1209-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)
Breite W
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Montagebohrung Produktcode

15.42 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1090602Durchgangsbohrung13264

9.53 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065501.5Durchgangsbohrung13265

8.87 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050351.5Durchgangsbohrung13266

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support