Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1071-3-D
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | [L] Länge(mm) | 75 | [W] Breite(mm) | 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Gleitschliff | Plattendicke t(mm) | 2 |
Montagebohrung | Durchgangsbohrung | Produktcode | 12817 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1071 / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / feingeschliffen, die Teilenummer ist B-1071-3-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1071-3-D.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften