Tür-Flügelscharniere / FB-1813 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / elektrolytisch poliert

Tür-Flügelscharniere / FB-1813 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / elektrolytisch poliert
[Features]
· Since the resin collar is incorporated inside, the rotation is very smooth.
· The curl part is welded.
· Ideal for medium size / small door

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1813-1
FB-1813-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

99.50 €

1 6 Arbeitstage 21061121

80.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

21261122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 132 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Elektropoliert Plattendicke t(mm) 4 Wellendurchmesser φD(mm) 8
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support