Hersteller-Teilenummer: B-1137アナアキ
Marke: TAKIGEN
Preis: 0.92 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1137アナアキ
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | [L] Länge(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
[W] Breite(mm) | 10.6 | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Gleitschliff |
Plattendicke t(mm) | 0.5 | Bohrung | Verfügbar | Wellendurchmesser φD(mm) | 1 |
Montagebohrung | Durchgangsbohrung | Produktcode | 11901 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1137 / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1137アナアキ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1137アナアキ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften