Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-20257-C1 |
B-20257-C2 |
B-20257-C3 |
B-20257-C4 |
B-20257-C5 |
B-20257-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Gekerbt L2 | Plattendicke t (mm) | Wellendurchmesser φD (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 19 | 15 | 0.8 | 2 | 11134 | ||
92.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 27 | 15 | 1 | 3 | 11135 | ||
92.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 15 | 1.2 | 3 | 11136 | ||
125.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | 15 | 1.5 | 3 | 11137 | ||
125.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 51 | 15 | 1.5 | 5 | 11138 | ||
125.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 51 | 50 | 1.5 | 5 | 11139 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | [L] Länge(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Textil | Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Gekerbt L2
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften