Scharnier-Flachbänder / B-35825 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech

Scharnier-Flachbänder / B-35825 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-35825-14C
B-35825-15C
B-35825-16C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

144.27 €

1 10 Arbeitstage 3811157

144.27 €

1 10 Arbeitstage 5111158

146.18 €

1 10 Arbeitstage 6411159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 2133
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 1.5
Wellendurchmesser φD(mm) 3 Montagebohrung NA

Technischer Support