Flach-Steckscharniere / B-1268 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flach-Steckscharniere / B-1268 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Product Information]
· <Common items>
· Main body type: Detachable hinge
· Detachable, flag hinge type: Standard type
· Length L (mm): 60
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Mirror surface buffing
· Width W (mm): 44
· Plate thickness t (mm): 1.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1268-2-L
B-1268-2-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

39.82 €

1 6 Arbeitstage 1013340

39.82 €

1 6 Arbeitstage 1013341

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 60 [W] Breite(mm) 44
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 1.5
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support