• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rostfreier Edelstahl Biaxiales Marinescharnier B-1013

Rostfreier Edelstahl Biaxiales Marinescharnier B-1013

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Length L (mm): 40
· Surface finish: Barrel polishing
· Width W (mm): 70
· Plate thickness t (mm): 4

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1013

Teilenummer
B-1013
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

10.10 €

5 Arbeitstage 4Durchgangsbohrung13343

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 40 Oberflächenbehandlung Gleitschliff
Breite W(mm) 70 Plattendicke t(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Rostfreier Edelstahl Biaxiales Marinescharnier B-1013, die Teilenummer ist B-1013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1013.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support