• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steck-Scharnier B-1239 poliert (reduzierte Partikelemissionsrate)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1239-2

Teilenummer
B-1239-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

63.80 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

68Durchgangsbohrung13213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Steckscharniere Steckscharnier, Ausführung Ausführung Steckscharnier Länge L(mm) 102
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Breite W(mm) 106
vertauscht Links/Rechts Kombination Plattendicke t(mm) 3

Sie befinden sich auf der Seite für Steck-Scharnier B-1239 poliert (reduzierte Partikelemissionsrate), die Teilenummer ist B-1239-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1239-2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support