Stufenscharniere / B-1877 / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Stufenscharniere / B-1877 / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Welding the curled part

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1877-1
B-1877-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Offset Höhe H Produktcode

48.05 €

1 6 Arbeitstage 3511427

48.05 €

1 6 Arbeitstage 2511428

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 107 [W] Breite(mm) 110
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 12 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support