• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Buchsenscharnier B-211

Buchsenscharnier B-211

Use of sliding grade resin bush for shaft part reduces generation of metal powder by wear.
Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment. Uses stainless steel for the shaft.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-211-0
B-211-1
B-211-2
B-211-3
B-211-4
B-211-5
B-211-6
B-211-7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge L
(mm)
Breite W
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

32.20 €

4 Arbeitstage 1015010036Durchgangsbohrung13004

29.79 €

4 Arbeitstage 101506034.5Durchgangsbohrung12710

25.58 €

4 Arbeitstage 101256034.5Durchgangsbohrung12711

19.34 €

4 Arbeitstage 101006034.5Durchgangsbohrung12712

17.15 €

4 Arbeitstage 1065502.53.5Durchgangsbohrung12791

16.55 €

4 Arbeitstage 1050502.53.5Durchgangsbohrung12792

14.74 €

4 Arbeitstage 1050322.53.5Durchgangsbohrung12793

14.14 €

4 Arbeitstage 1040322.53.5Durchgangsbohrung12794

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Standardausführung Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support