Hersteller-Teilenummer: BP-242-3
Marke: TAKIGEN
Preis: 6.49 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BP-242-3
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | [L] Länge(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
[W] Breite(mm) | 50 | Werkstoff | Polybutylenterephthalat | Oberflächenbehandlung | N/A |
Plattendicke t(mm) | 4 | Wellendurchmesser φD(mm) | 5 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung |
Produktcode | 13260 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / BP-242 / Zylindersenkungen / PBT, POM (glasfaserverstärkt), die Teilenummer ist BP-242-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BP-242-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften