Hersteller-Teilenummer: BP-19-6-2-B
Marke: TAKIGEN
Preis: 8.00 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BP-19-6-2-B
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | [L] Länge(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
[W] Breite(mm) | 130 | Werkstoff | Polyamid | Oberflächenbehandlung | N/A |
Plattendicke t(mm) | 6.5 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung | Produktcode | 12338 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / BP-19-6 / Zylindersenkungen / PA, die Teilenummer ist BP-19-6-2-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BP-19-6-2-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften