• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Laminiertes Scharnier B-868-3S

Laminiertes Scharnier B-868-3S

[Features]
· Waterproof feature improved because there is no break in the hinge.
· Especially in swing-up door (flip-up type) it is most effective as rainwater, etc. does not flow in when opening the door.
· Length of the hinge can be arbitrarily cut.
· It is open at 80° in free state.
· There is no protrusion at the door, and the appearance is improved

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-868-3S-19

Teilenummer
B-868-3S-19
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagebohrung Produktcode

219.29 €

8 Arbeitstage Durchgangsbohrung11817

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 2500 Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Breite W(mm) 68 Breite L(mm) 33
Stärke der Tür(mm) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Laminiertes Scharnier B-868-3S, die Teilenummer ist B-868-3S-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-868-3S-19.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support