• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tür-Flügelscharniere / FB-733 / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / verchromt

Tür-Flügelscharniere / FB-733 / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / verchromt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FB-733

Marke: TAKIGEN

Preis: 24.06

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-733

Teilenummer
FB-733
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

24.06 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 50 [W] Breite(mm) 88
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 5
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61078

Sie befinden sich auf der Seite für Tür-Flügelscharniere / FB-733 / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / verchromt, die Teilenummer ist FB-733.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-733.

Technischer Support