Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rotationsdämpfer B-876

Rotationsdämpfer B-876

[Features]
· Does not require space, as it is not a stay type such as a gas damper, etc.
· Appropriate damper characteristics can be obtained within the rotation range of 100°.
· For right rotation and left rotation

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-876-2-L
B-876-2-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?vertauscht Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

87.88 €

5 Arbeitstage Linke Ausführung8Durchgangsbohrung11435

87.88 €

5 Arbeitstage Rechte Ausführung8Durchgangsbohrung11436

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Drehdämpfer Länge L(mm) 42 Werkstoff Druckgussmessing
Oberflächenbehandlung Textil Breite W(mm) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support