• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-47 / ungelocht / Formanpassung durch Biegen / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-47-1
B-47-2
B-47-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

3.69 €

1 6 Arbeitstage 10511161.6410138

2.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038821.2310139

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032901.63.510140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Montagebohrung NA

Technischer Support