• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-201 / Kegelsenkungen / Messing

Flachscharniere / B-201 / Kegelsenkungen / Messing
  • Mengenrabatt
Outer diameter of the shaft is small with the drawing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-201-1
B-201-2
B-201-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

46.69 €

1 6 Arbeitstage 10080610380

26.11 €

1 6 Arbeitstage 9050410381

15.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6050410382

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 3.2 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support