• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flach-Steckscharniere / B-4 / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flach-Steckscharniere / B-4 / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
Ideal for small doors. Right side type and left side type available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-4-1-L
B-4-1-R
B-4-2-L
B-4-2-R
B-4-3-L
B-4-3-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

2.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107538210021

2.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107538210022

2.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1064361.610023

2.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1064361.610024

1.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1050321.610025

1.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1050321.610026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert
Wellendurchmesser φD(mm) 4 Montagebohrung NA

Technischer Support